Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823391102

AVENTICS™ Серия NU1 1823391102

Product Description

NU1-S-RW1-G018-DI04

Тип винтового соединения
угловое резьбовое соединение 1-секционное
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Присоединение G
G 1/8
Тип присоединения сжатого воздуха 2
ниппельное присоединение с накидной гайкой
Присоединение D
Ø 4
Тип
NU1-S-RW1
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Единица поставки
10 Шт.
Вес
0.011 kg
Материал корпуса
Полиоксиметилен

Документация и чертежи