Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484051

AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484051

Product Description

CN1-FORM_BI-M16X1,5-2+E

Тип присоединения
Винты
Стандартное электрическое соединение
Промышленный стандарт
Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Ток, макс.
10 А
Распределение штыр. выводов
2+E
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
Форма B промышленность
Количество полюсов
2+E
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Момент затяжки крепежного винта
0.4 Nm
Вес
0.02 kg
Материал прокладки
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Mounting screw tightening torque
0.4 Nm
Housing material
Polyamide
Seal material
Silicone caoutchouc

Особенности

  • Вилочные разъемы для самосборки
  • Со схемой защиты/светодиодом/без них

Документация и чертежи