Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484105

AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484105

Product Description

CN1-FORM_B-M16X1,5-V-2+E-RD

Тип присоединения
Винты
Стандартное электрическое соединение
ISO 6952
Экранирование
неэкранированный
со СДИ
Красный
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Распределение штыр. выводов
2+E
Степень защиты
IP65
Схемная защита
Варистор
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
Форма B
Количество полюсов
2+E
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Рабочее напряжение
110 В
Рабочее напряжение
Пер. ток
Момент затяжки крепежного винта
0.4 Nm
Вес
0.02 kg
Материал прокладки
Силиконовый каучук
Housing material
Polyamide
Seal material
Silicone caoutchouc

Особенности

  • Вилочные разъемы для самосборки
  • Со схемой защиты/светодиодом/без них

Документация и чертежи