Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484145

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484145

Product Description

CN2-4-POL-M8X1,25-SO-3,00M-SN

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
48 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
48 В пер. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
M8x1
Электрическое присоединение 1
4-конт.
Электрическое присоединение 1
A-кодированный
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Электрическое присоединение 2
открытые концы кабеля
Количество проводов
4
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
3 m
Степень защиты
IP67
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
85 °C
Ток, макс.
4 А
Сечение провода
0.25 mm²
Кабель-Ø
4.5 mm
Вес
0.086 kg
Материал корпуса
Полиуретан
Материал Оболочка кабеля
Полиуретан
Material cable sheath
Polyurethane

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи