Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-2121006050

AVENTICS™ Серия QR1-S-RPN стандарт 2121006050

Product Description

QR1-S-RPN-M005-DA06

Тип винтового соединения
Прямое соединение
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Присоединение G
M5
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Быстроразьемное соединение
Присоединение D
Ø 6
Указание
В связи с оптимизацией продукции, в настоящее время размеры поставляемого изделия могут отличаться от представленных.
Тип
QR1-S-RPN
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Единица поставки
10 Шт.
Вес
0.0105 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Цанга Цанга
Нержавеющая сталь
Материал Разжимное кольцо
Полиамид
Материал Приемник отпускного кольца
Цинковое литье под давлением
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Особенности

  • Qn = 60 ... 875 л/мин

Документация и чертежи