Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412004076

AVENTICS™ Шланг сжатого воздуха, Cерия TU1-S-TEF R412004076

Product Description

TU1-S-TEF-006-0100-TR-0100

Наружный Ø
6 mm
Радиус изгиба, мин. 20°C
35 mm
Толщина стенки
1 mm
Цвет
Прозрачный
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
200 °C
Рабочее давление макс. при 20°C
12 bar
пригодность для пищевых продуктов
пригодность для пищевых продуктов
Единица поставки
100 m
Масса на метр
0.037 kg
Материал
Политетрафторэтилен

Документация и чертежи