Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412007572

AVENTICS™ Многофункциональная муфта сцепления R412007572

Количество присоединений
7
Область применения
пригодно для проходного монтажа в перегородке
Шланг Ø
4 mm
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Единица поставки
1 Шт.
Материал корпуса
Полиамид

Документация и чертежи