Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823391081

AVENTICS™ Двойной ниппель 1823391081

Product Description

FPT-S-RDO-M005-M005

Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Присоединение G
M5
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Присоединение D
M5
Тип
FPT-S-RDO
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Единица поставки
10 Шт.
Материал
Латунь
Материал прокладки
Поливинилхлорид

Документация и чертежи