Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827231016

AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-SNL 1827231016

Product Description

PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-6)

Конструкция
Манометр с трубчатой пружиной
Функция
Присоединение сзади
Смотровое стекло
Полистирол
Нормирование
EN 837-1
ATEX
Подходит для ATEX
Класс точности
1,6
Присоединение сжатого воздуха
G 1/4
Номинальный⌙диаметр
50 mm
Цена деления
0.2
Область применения мин.
0
Область применения Макс.
4
Область индикации мин.
0
Область индикации max.
6
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Блок, основная шкала (внешний)
бар
Цвет основной шкалы (внешней)
Зеленый
Блок, вспомогательная шкала (внутренний)
ф./кв. дюйм
Цвет вспомогательной шкалы (внутренней)
Белый
Цвет фона
Черный
Цвет стрелки
Белый
Вес
0.09 kg

Особенности

  • Четко видимые индикаторы давления различных размеров и версий
  • Манометры доступны с регулируемой индикацией рабочего диапазона или без
  • Доступны специальные манометры, например наполненные глицерином или в корпусе из нержавеющей стали

Документация и чертежи