Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8981050000

AVENTICS™ Густая 8981050000

Product Description

SCHMIERFETT 40 GR.MICROLUBE GL261

Для цилиндров и клапанов
Для цилиндров без поршневого штока, цилиндров с поршневым штоком и клапанов
Тип
AGR
Силикон
с силиконом
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
100 °C
Кинематическая вязкость при
40 °C
Кинематическая вязкость
280 cSt
Ресиверы
Труба
Плотность при
20 °C
Плотность
0.89 g/cm3
Вес
0.04 kg

Документация и чертежи