Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8982000010

AVENTICS™ Масло 8982000010

Product Description

SCHMIEROEL Q8 AUTO14 (435-2)1LT

Для цилиндров и клапанов
Для цилиндров и клапанов
Тип
Масло
Кинематическая вязкость при
40 °C
Кинематическая вязкость
35.9 cSt
Ресиверы
Баллон
Объем
1 L
Класс вязкости
ISO VG 32
Точка воспламенения мин. мin.
188 °C
Температура застывания мин.
-42 °C
Плотность
0.87 g/cm3
Вес
1 kg

Документация и чертежи