Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412004780

AVENTICS™ Шланг сжатого воздуха, Cерия TU1-S-PUR R412004780

Product Description

TU1-S-PUR-016-0250-BK-0025

Наружный Ø
16 mm
Радиус изгиба, мин. 20°C
65 mm
Толщина стенки
2.5 mm
Цвет
Черный
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление макс. при 20°C
10 bar
Единица поставки
25 m
Масса на метр
0.129 kg
Материал
Полиэфир-полиуретан

Документация и чертежи