Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412023904

AVENTICS™ Густая R412023904

Product Description

SCHMIERFETT RHB83-202-20G-DCP

Для цилиндров и клапанов
Для цилиндров без поршневого штока, цилиндров с поршневым штоком и клапанов
Тип
AGH
Силикон
без содержания силикона
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
150 °C
Кинематическая вязкость при
40 °C
Кинематическая вязкость
200 cSt
Ресиверы
Труба
Плотность при
20 °C
Плотность
1.95 g/cm3
Вес
0.02 kg

Документация и чертежи