Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R499002207

AVENTICS™ Pneumatic Oil AOF R499002207

Product Description

SCHMIEROEL Q8 AUTO14 (435-2)1LT

Указание
Хорошие ползучие свойства облегчают быструю разборку деталей и уменьшают время простоя, NSF H1: зарегистрировано для повышения надежности выполняемого процесса, Высококачественное, полностью синтетическое смазочное масло, Хорошая антикоррозийная защита для более долгого срока службы детали
Тип
Масло
Кинематическая вязкость при
40 °C
Кинематическая вязкость
15 cSt
Ресиверы
Розетка
Объем
1 L
Температура среды мин.
-45 °C
Температура среды макс.
110 °C
Класс вязкости
ISO VG 15
Вес
1 kg

Документация и чертежи