Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R499002843

AVENTICS™ Густая R499002843

Product Description

AGF-400G

Для цилиндров и клапанов
Для цилиндров без поршневого штока, цилиндров с поршневым штоком и клапанов
Тип
AGF
Силикон
без содержания силикона
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
100 °C
Кинематическая вязкость при
40 °C
Кинематическая вязкость
400 cSt
Ресиверы
Картридж
Плотность при
20 °C
Плотность
0.9 g/cm3
Вес
0.4 kg

Документация и чертежи