Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821300664

AVENTICS™ Регулирующий клапан, Cерия NL1-RGS 0821300664

Product Description

NL1-RGS-G018-GAH-MAN-060-SS

Функция
Регулятор давления, большой расход
Cоставные части
Регулирующий клапан
Присоединение
G 1/8
Qn =
1350 l/min
Манометры
с манометром в настроечной рукоятке
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.2 bar
Область регулирования давления max.
6 bar
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Управление
механический
ATEX
Подходит для ATEX
Сертификаты
Подходит для ATEX
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Тип регулятора
может быть смонтирован в блок
Подача давления
односторонний
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Pекомендуемая предварительная фильтрация
5 µm
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Вес
0.35 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением

Особенности

  • Простота сборки
  • Доступны ручные, полуавтоматические или автоматические сливы конденсата
  • Доступны прозрачные резервуары
  • Байонетные затворы обеспечивают простоту обслуживания

Документация и чертежи