Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821302173

AVENTICS™ Прецизионный регулирующий клапан, Cерия PR1-RGP 0821302173

Product Description

PR1-RGP-G012-GAN-070

Функция
Прецизионный регулятор давления
Cоставные части
Прецизионный регулирующий клапан
Присоединение
G 1/2
Qn =
6500 l/min
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.05 bar
Область регулирования давления max.
7 bar
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-35 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Управление
механический
ATEX
Подходит для ATEX
Сертификаты
Подходит для ATEX
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Подача давления
односторонний
Собственный расход воздуха, qv Макс.
6 l/min
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Pекомендуемая предварительная фильтрация
5 µm
Вес
1.5 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Хлоропреновый каучук

Особенности

  • Прецизионный контроль выходного давления
  • Высокие рабочие характеристики
  • Универсальность
  • Повышенная надежность

Документация и чертежи