Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821302426

AVENTICS™ Регулирующий клапан, Cерия MU1-RGS 0821302426

Product Description

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-070-SS

Функция
Стандартный регулятор давления
Cоставные части
Регулирующий клапан
Присоединение
G 1/8
Qn =
450 l/min
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.15 bar
Область регулирования давления max.
7 bar
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
25 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Управление
механический
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Подача давления
односторонний
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Вес
0.14 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Высокий расход возможен благодаря большой номинальной ширине
  • Прочная конструкция
  • Металлический корпус
  • Возможность эксплуатации в трудных условиях

Документация и чертежи