Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3513000020

AVENTICS™ Серия AR1 3513000020

Product Description

AR1-G100-0050

Присоединение 1
G 1
Присоединение 2
G 1/2
Резервуар, Ø
154 mm
Объем ресивера
5 L
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
100 °C
Температура среды мин.
-40 °C
Температура среды макс.
100 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Материал корпуса
сталь

Документация и чертежи