Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3610507100

AVENTICS™ Прецизионный регулирующий клапан 3610507100

Product Description

FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-2,6)

Конструкция
Клапан
Нажимной ­элемент
Клавиша
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
Тип Присоединения сжатого воздуха вход
Внутренняя резьба
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
0.1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Область регулирования давления min.
0.1 bar
Область регулирования давления max.
2.6 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Номинальный поток Qn
900 l/min
Гистерезис
< 0,15 бар
Ход регулятора
7.5 mm
Управляющее усилиемин.
110 N
Давление,⌙параллельный сдвиг
1.4 bar
Вес
0.5 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn макс. 900 л/мин
  • Ширина: 60 ... 100 мм
  • Тарельчатый клапан для динамического регулирования давления

Документация и чертежи