Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412007344

AVENTICS™ Ресиверы, Cерия AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007344

Product Description

AS3-CLS-X000-SSS-HO

Конструкция
Ресиверы
Исполнение
Металлический резервуар со смотровым стеклом
Объем резервуара фильтра
49 cm³
Выпуск конденсата
полуавтоматический, при отсутствии давления открыт
Смотровое стекло
со смотровым стеклом
Сертификаты
Подходит для ATEX
ATEX
Подходит для ATEX
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.338 kg
Материал Ресиверы
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи