Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010480

AVENTICS™ Прецизионный регулирующий клапан, Cерия PR2-RGP R412010480

Product Description

PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-8,00)

Функция
Прецизионный регулятор давления
Cоставные части
Прецизионный регулирующий клапан
Присоединение
G 1/4
Qn =
380 l/min
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.1 bar
Область регулирования давления max.
4 bar
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
12 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Управление
механический
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Подача давления
односторонний
Собственный расход воздуха, qv Макс.
2.5 l/min
Рабочая среда
Сжатый воздух
Pекомендуемая предварительная фильтрация
5 µm
Вес
0.24 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Прецизионный контроль выходного давления
  • Высокие рабочие характеристики
  • Универсальность
  • Повышенная надежность

Документация и чертежи