Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010484

AVENTICS™ Filling unit, electrically operated, Series AS1-SSU R412010484

Product Description

AS1-SSU-G014-024-FORM C

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
1300 l/min
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
2.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Тип присоединения
Трубное присоединение
Cоставные части
Клапан наполнения, 3/2 -пневмораспределитель, с электрическим управлением
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Базовый клапан с кабельной розеткой
Базовый клапан с клапаном управления
Конструкция
Клапан
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Макс. величина частиц
25 µm
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
Присоединение для удаления воздуха
G 1/4
Подача воздуха
слева
Номинальный поток Qn 1 к 2
1300 l/min
Номинальный поток Qn 2 к 3
380 l/min
Потребляемая мощность пост. тока
2 W

Особенности

  • This modular versatile series allows to combine a huge range of different functions
  • The compact dimensions save space
  • Reduced energy consumption
  • Lightweight
  • Easy-to-use design
  • Reliable and safe due to dedicated safety components
  • Simple assembly and low maintenance efforts

Документация и чертежи