Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010649

AVENTICS™ Регулирующий клапан, Cерия AS1-RGS-...-E11 R412010649

Product Description

AS1-RGS-G014-GAN-040-E11

Указание
Устройство для запирания E11 поставляется без ключа (ключ см. принадлежности R961403407)., Заднее присоединение манометра регулирующего клапана закрыто заглушкой с запором, переднее – открыто. В зависимости от применения заказчиком может понадобиться вторая заглушка с запором. Пожалуйста, закажите отдельно (см. «Принадлежности»).
Cоставные части
Регулирующий клапан
Присоединение
G 1/4
Qn =
1000 l/min
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.2 bar
Область регулирования давления max.
4 bar
Рабочее давление мин.
0.2 bar
Рабочее давление макс.
12 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Подача воздуха
слева
Управление
ручной
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Тип регулятора
может быть смонтирован в блок
Тип запирающего устройства
запирающийся
Тип запирающего устройства
с запиранием E11
Рабочая среда
Нейтральные газы, Сжатый воздух
Макс. Ø манометра в заблокированном состоянии
40 мм
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Вес
0.206 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал Передняя панель
Акрилонитрил-бутадиенстирол

Особенности

  • This modular versatile series allows to combine a huge range of different functions
  • The compact dimensions save space
  • Reduced energy consumption
  • Lightweight
  • Easy-to-use design
  • Reliable and safe due to dedicated safety components
  • Simple assembly and low maintenance efforts

Документация и чертежи