Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010680

AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series AS1-SOV R412010680

Product Description

AS1-SOV-G014-3/2-024-M12

Управление
электрически
Исполнение
Н.З.
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Тип присоединения
Трубное присоединение
Cоставные части
3/2 -пневмораспределитель, с электрическим управлением
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Базовый клапан с кабельной розеткой
Базовый клапан с клапаном управления
Конструкция
Клапан
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Нейтральные газы, Сжатый воздух
Макс. величина частиц
25 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
Присоединение для удаления воздуха
G 1/4
Подача воздуха
слева
Номинальный поток Qn 1 к 2
2000 l/min

Особенности

  • This modular versatile series allows to combine a huge range of different functions
  • The compact dimensions save space
  • Reduced energy consumption
  • Lightweight
  • Easy-to-use design
  • Reliable and safe due to dedicated safety components
  • Simple assembly and low maintenance efforts

Документация и чертежи