Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R419800109

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD R419800109

Product Description

VERBINDUNGSKABEL M12-ED02-L2,5M

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
48 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
48 В пер. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
M12x1
Электрическое присоединение 1
5-конт.
Электрическое присоединение 1
A-кодированный
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Электрическое присоединение 2
открытые концы кабеля
Количество проводов
5
Экранирование
экранированный
Длина кабеля
2.5 m
Степень защиты
IP67
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Ток, макс.
4 А
Сечение провода
0.34 mm²
Кабель-Ø
6 mm
Вес
0.145 kg
Материал корпуса
Термопластичный эластомер
Материал Оболочка кабеля
Полиуретан
Material cable sheath
Polyurethane

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи