Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821300665

AVENTICS™ Регулирующий клапан, Cерия NL1-RGS 0821300665

Product Description

NL1-RGS-G018-GAH-MAN-100-SS

Функция
Регулятор давления, большой расход
Cоставные части
Регулирующий клапан
Присоединение
G 1/8
Qn =
1350 l/min
Манометры
с манометром в настроечной рукоятке
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Управление
механический
ATEX
Подходит для ATEX
Сертификаты
Подходит для ATEX
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Тип регулятора
может быть смонтирован в блок
Подача давления
односторонний
Рабочая среда
Нейтральные газы, Сжатый воздух
Pекомендуемая предварительная фильтрация
5 µm
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Вес
0.35 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением

Особенности

  • Простота сборки
  • Доступны ручные, полуавтоматические или автоматические сливы конденсата
  • Доступны прозрачные резервуары
  • Байонетные затворы обеспечивают простоту обслуживания

Документация и чертежи