Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821302084

AVENTICS™ Регулирующий клапан 0821302084

Product Description

ENERGIESPARV. G1/8

Конструкция
Клапан
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/8
Тип Присоединения сжатого воздуха вход
Наружная резьба
подвод сжатого воздуха
Ø 6
Тип подвод сжатого воздуха
Быстроразьемное соединение
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Область регулирования давления min.
1 bar
Область регулирования давления max.
8 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Qn 1▶2
400 l/min
Вес
0.075 kg
Материал корпуса
Латунь, Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn макс. 750 л/мин
  • Ширина: 11 ... 25 мм
  • Наружная резьба / вставной фитинг
  • Внутренняя резьба / наружная резьба
  • Вставной с трубной гайкой / наружная резьба

Документация и чертежи