Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823391028

AVENTICS™ Редукционный ниппель 1823391028

Product Description

FPT-S-RDZ-G034-G012

Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Присоединение G
G 3/4
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Присоединение D
G 1/2
Тип
FPT-S-RDZ
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
60 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Единица поставки
5 Шт.
Материал
Латунь
Материал прокладки
Поливинилхлорид

Документация и чертежи