Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-BDX

Пневматический кулисно-винтовой привод клапана серии Bettis CBB

Product Description

Пневматический кулисно-винтовой привод серии Bettis CBB обеспечивает мощность приводов серии G, при этом обладая компактной, легкой конструкцией и соответствуя критерию «стоимость-эффективность».

Особенности

  • Доступно экономичное ручное управление в обход автоматики для обеспечения надежного управления клапанами в случае потери электрического питания.
  • Симметричные монтажные площадки СВВ позволяют перевести режим отказа пружинного возврата привода в обратное положение без разборки в условиях эксплуатации (CW или CCW)
  • Компактные и легкие
  • Наличие пятилетней гарантии на материал и качество работ
Источник питания
Пневматика
Тип изделия
Пневматический привод
Срабатывание
Отказобезопасные, четвертьоборотные, с пружинным возвратом, двухходовые
Сертификаты
ATEX, PED, (CE), совместимость с уровнем безопасности SIL, NACE, ТР ТС/EAC/ГОСТ, SHELL DEP, ABS
Тип управления
Включение/выключение
Тип клапана
Шаровые, дроссельные, запорные, трехэксцентриковые дисковые и прочие четвертьоборотные устройства
Рабочая температура
Стандартный диапазон: от −20 до +200 °F (от −29 до +93 °C). Диапазон по спецзаказу: от −40 до +200 °F (от −40 до +95 °C)
Крутящий момент / упорное давление
Модели с возвратной пружиной: более 4269 дюйм-фунтов (482 Нм), модели двойного действия: более 11 515 дюйм-фунтов (1301 Нм)
Рабочее давление
До 150 фунтов/кв. дюйм (10 бар)

Документация и чертежи