Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1061

Пневматический поршневой поворотный привод модели 1061 Fisher™

Product Description

Пневматические поршневые поворотные приводы модели 1061 Fisher используются для управления поворотными регулирующими клапанами со шлицевым валом, например клапанами Vee-Ball, эксцентричными дисковыми клапанами и дроссельными клапанами. Рычажную передачу корпуса привода/клапана можно расположить для открытия при нажатии или закрытия при нажатии. Кроме того, привод 1061 можно использовать с двухпозиционным сигналом управления для работы в режиме «открыт-закрыт» или с позиционером клапана для дросселирования.

Срабатывание
Двойного действия, четвертьоборотный, поворотный
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX
Тип управления
Открывание/закрывание, дросселирование
Источник питания
Пневматический
Тип клапана
Шаровой клапан, дроссельный клапан, эксцентриковый пробковый клапан, трехэксцентриковый дисковый затвор
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Привод доступен в конструкции, предназначенной для открытия при нажатии или закрытия при нажатии, и его можно устанавливать в любом из четырех положений на корпусе привода/клапана.
  • Соединение с одним швом, шлицами и фиксирующим рычагом минимизирует холостой ход и улучшает точность регулирования.
  • По сравнению со схожими приводами общий размер уменьшен на 30 процентов.
  • Прочная конструкция обеспечивает надежность, устойчивость к коррозии и защиту от деформации при избыточном давлении.
  • Соединение с корпусом привода/клапана полностью закрыто, но средства регулировки уплотнения клапана остаются доступными без снятия каких-либо компонентов.
  • Хорошо видимый индикатор движения позволяет легко определить положение привода.