Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-CWG

Четвертьоборотный ручной редукторный привод червячной передачи серии CW

Product Description

Четвертьоборотный червячный редуктор с цепным приводом. Прочная и компактная конструкция, широко применяемая для клапанов на судостроительных, нефтегазовых, химических, энергетических предприятиях, а также в системах водоснабжения и канализации.

Источник питания
С ручным управлением
Тип изделия
Четвертьоборотный ручной редукторный привод червячной передачи
Привод
Четвертьоборотный ручной червячный привод
Сертификаты
Герметичный корпус в соответствии с IP67 (IP68 по запросу)
Тип управления
С ручным управлением
Тип клапана
Шаровой, дроссельный, пробковый и сферический

Особенности

  • В наличии имеется 21 модель с крутящим моментом до 100 000 Нм и монтажная плита F-48
  • Покрытие эпоксидной грунтовкой, смазка на весь срок службы
  • Предлагается монтажный комплект для блока конечных выключателей, соответствующих стандарту NAMUR
  • Возможность разработать новые передаточные числа для любых требований
  • Доступны стандартные входные фланцы (для установки привода), соответствующие стандартам ISO5211, MSS и DIN

Документация и чертежи