Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R8S

Четвертьоборотный ручной дублер серии AMO

Product Description

Легкое четвертьоборотное ручное управление, специально разработанное для использования со всеми типами пневмоприводов с реечной передачей.

Источник питания
С ручным управлением
Тип изделия
Ручной редукторный привод
Привод
С ручным управлением
Сертификаты
Уплотнение корпуса согласно IP-54
Тип управления
С ручным управлением
Тип клапана
Шаровой, дроссельный, пробковый и сферический
Рабочая температура
Высокая до +200 °C (+392 °F). Низкая до −52 °C (−62 °F).

Особенности

  • Доступны 4 модели с крутящим моментом до 3500 Нм
  • Уплотнение корпуса согласно IP54
  • Для применения со всеми типами пневматических приводов с реечной передачей
  • Встроенный верхний фланец (имеется приводная муфта ISO)
  • Редуктор с порошковым покрытием и ручной дублер
  • Высококачественный литой алюминиевый корпус для снижения веса

Документация и чертежи