Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-DGH

Газогидравлический линейный клапанный привод Bettis

Product Description

Пневматический, линейный привод высокого давления с кулисным механизмом подходит для магистральных газопроводов, где нет пневматических или гидравлических линий питания.

Особенности

  • Управляет газопроводами высокого давления в удаленных местах и в жестких климатических условиях
  • Все модели имеют поршни с нулевой нагрузкой и уплотнения штока с материалами, выбранными для соответствия применению
  • Имеются различные варианты системы управления, включая дистанционное управление, отсечка высокого/низкого расхода и повреждений трубопровода
  • Наличие пятилетней гарантии на материал и качество работ
  • Переводит линейное движение во вращательное движение с моментом трогания от 5000 (565 Нм) до 6 000 000 фунт-дюймов (678 000 Нм)
  • Стандартный легкий алюминиевый корпус, также доступны корпусы из высокопрочного чугуна или литой стали по заказу
Источник питания
Газогидравлический
Тип изделия
Газогидравлический привод
Срабатывание
Линейное
Сертификаты
ATEX

Это изделие предназначено для использования только на крупных стационарных установках, не подпадающих под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS 2).
Тип управления
Двухпозиционный, аварийного отключения
Тип клапана
В паре с поворотными (четвертьоборотными) и линейными клапанами
Рабочая температура
Стандартная температура от −45 до + 66 °C (от −50 до 150 °F)
Крутящий момент / упорное давление
2 891 200 Нм (650 000 дюйм-фунтов)
Рабочее давление
Стандартное давление 1440 фунтов/кв. дюйм (100 бар)

Документация и чертежи