Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-P-GHH

Гидравлический клапанный привод с кулисой Bettis серии GS

Product Description

Гидравлический привод с кулисным механизмом хорошо подходит для зон заплеска волны, райзеров и других отказоустойчивых морских систем. Они могут использоваться вместе с системами, где используются водолазы или дистанционно управляемые аппараты.

Особенности

  • Свыше пятнадцати аварийных сигнальных устройств, предназначенных для оповещения пользователей о нештатном функционировании системы
  • Наличие пятилетней гарантии на материал и качество работ
  • Запатентованное устройство Tension-Lok принудительно блокирует пружинный модуль для обеспечения его безопасного демонтажа и монтажа, исключая случайное срабатывание пружины
  • Соответствие жестким требованиям PED 97/23/EC в отношении емкостей под давлением
  • Отвечают требованиям защиты как IP66, так и IP67M, подтверждаемым гидроиспытаниями под высоким давлением, благодаря чему обеспечивается высокая степень герметичности и коррозионной стойкости
  • Доступны в нескольких конфигурациях, благодаря модульной конструкции обеспечивается безопасность полевой эксплуатации и пониженные складские затраты
  • Взаимозаменяемые силовые и пружинные модули для быстрого перевода в безопасный режим работы
  • Соответствуют условиям использования в критичной с точки зрения уровня эксплуатационной пригодности и надежности среде
  • Имеет дополнительную степень гибкости благодаря своей модульной конструкции, с возможностью обслуживания на объекте. Их можно менять с одностороннего действия на двустороннее, укомплектовывать дополнительным оборудованием уже после установки на объекте.
  • Предлагается широкий выбор механических и ручных дублеров для моделей серии G.
  • Предлагается законченная система привода клапанов (VOS) для полного управления клапанами путем объединения приводов серии G, элементов управления и клапанов в единую систему
Источник питания
Гидравлический
Тип изделия
Гидравлический привод
Срабатывание
Реверсивный
Сертификаты
Герметичный корпус (в соответствии с классом защиты IP под заказ)
Предписание RoHS
Это изделие предназначено для использования только на крупных стационарных установках, не подпадающих под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS 2).
Тип управления
Открытие/закрытие, аварийное отключение
Тип клапана
Шаровые краны, дисковые заслонки , пробковые краны, жалюзи и дамперы, прочая арматура на четверть оборота
Рабочая температура
Стандартная температура от −40 до + 66 °C (от −40 до 150 °F)
Крутящий момент / упорное давление
Модели двойного действия: от 1420 до 678 000 Нм (12 581−6 000 000 дюйм-фунтов)
Рабочее давление
От 40 до 220 фунтов/кв. дюйм (от 3 до 14 бар)

Документация и чертежи