Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-F89

Четвертьоборотный пневмопривод Keystone F89

Product Description

Keystone F89 - четвертьоборотный пневмопривод для общего применения, а также для применения в опасных зонах. Пневмопривод F89 прост, безопасен и надежен в эксплуатации. Соответствует требованиям EN15714-3, прошел испытания на цикличность (500 000 циклов) при заданных условиях.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
series ef190 ball valve
F89
Powered Actuator
figure 320 322 butterfly valve
Powered Actuator
F89

Особенности

  • Прямой монтаж на все шаровые краны и дисковые затворы Keystone.
  • Присоединение клапана: Keystone (дюймовая и метрическая) и ISO 5211.
  • Конструкция с двойной зубчатой рейкой и зубчатым валом сводит к нулю боковые нагрузки на зубчатый вал, максимально снижая износ подшипников и продлевая срок службы.
  • Ограничители хода для регулировки открытого и закрытого положения клапана (+/- 5° с каждого края) в базовой версии.
  • Окрашенный электростатическим методом корпус из анодированного алюминия обеспечивает стойкую защиту в коррозионной среде.
  • В наличии имеются версии двойного действия и версии с пружинным возвратом для экономичной и безопасной работы.
  • До 12 отдельных пружин обеспечивают гибкий диапазон моментов, как для шаровых кранов, так и для дисковых затворов.
  • Предварительно сжатая конструкция пружин и антивовыбросовый зубчатый вал привода – залог безопасной работы и техобслуживания.
Давление питающего воздуха
До 8,3 бара
Диапазон температур
от -52°C до 150 °C
Тип
Четвертьоборотный

Документация и чертежи