Пневматический мотор-редуктор с прямой подачей газа EIM серии G
Пневматический мотор-редуктор с прямой подачей газа EIM серии G
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Пневматический многооборотный газовый привод, прекрасно подходящий для применения в составе линейных клапанов или клапанов с поднимающимся/поворотным штоком.
Utilize direct natural gas pressure to actuate a pipeline valve where reliable electricity is not available
Replaces a gearbox handwheel with a gas-driven actuator
Widely used throughout the pipeline industries since 1949.
Rugged durability, low maintenance, and low cost of ownership.
Its compact, lightweight design ensures easy installation, versatility and simple maintenance.
Direct-power gas driven gear motor with single housing size with optional gear ratios for torque and speed changes
Gear assisted handwheel drive for easy manual operation, easily adjusted, gear driven limit valves for reliable shutoff and interchangeable limit cam gearing to match any valve stroke time
Это изделие предназначено для использования только на крупных стационарных установках, не подпадающих под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS 2).