Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5324001120

AVENTICS™ Глушители серии SI1 5324001120

Product Description

M14X1,5

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
M14x1,5
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
80 dB
Номинальный поток Qn
3390 l/min
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.018 kg
Материал шумоглушителя
Спеченная бронза
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Документация и чертежи