Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5610141500

AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED05 5610141500

Product Description

ED05-000-100-020-2DICA

Конструкция
Клапан
Сертификаты
Заявление о соответствии СЕ
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
11 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Присоединение для удаления воздуха
G 1/4
Рабочая среда
Сжатый воздух
Номинальный поток Qn
1000 l/min
Регулирование
аналоговое
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Гистерезис
< 0,06 бар
Монтажное положение
α = 0-90° β = 0-90°
Допустимая энергия верхних гармоник
5%
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение
Разъем
Электрическое присоединение
ISO 15217, форма C
Подключение сигнального кабеля
Вход и выход
Подключение сигнального кабеля
Разъем
Подключение сигнального кабеля
ISO 15217, форма C
Выход фактического значения
0 ... 20 мА
Вход заданного значения
0 ... 20 мА
Область регулирования давления min.
0 bar

Особенности

  • Настраиваемое регулирование давления по запросу
  • Надежная технология тарельчатых клапанов гарантирует длительный срок службы
  • Высокий расход для широкого диапазона задач
  • Высокодинамичная технология прямого действия
  • Непортативные управляемые клапаны или мембрана
  • Различные варианты электрического подключения

Документация и чертежи