Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ControlWave EFM

Вычислитель расхода ControlWave® EFM

Product Description

ControlWave EFM is a discontinued product as of October 1, 2017. Please refer to the Documents and Drawings section below to locate important product information or visit our SupportNet customer portal by clicking on the 'Access Portal' button below. For information on alternative products, please click on the 'View Compatibility' button below to visit the FB2200 Field-Mount Flow Computer page.

Документация и чертежи

Особенности

  • Благодаря наличию открытых разъемов для установки плат обмена данными и ввода-вывода прибор предоставляет пользователю возможности гибкого конфигурирования вычислителя под конкретную задачу.
  • Мониторинг и управление всем добывающим объектом, включая устье скважины, измеритель, разделитель, компрессор, и т. д. Оптимизация механизированной эксплуатации и производства (в том числе контроля впрыска, плунжерного подъемника).
  • Автоматизация узлов учета и регулирования, оснащенных несколькими трубопроводами, с выполнением функций измерения расхода, переключения потоков, регулирования давления и расхода, управления работой одоризационных установок и оборудования отбора проб, обмена данными с хроматографом и обмена данными в различных сетях.
  • Вычислитель оснащен специально подобранными встроенными интеллектуальными преобразователями давления, перепада давления и температуры.
  • Установлена специально разработанная система питания от солнечной батареи.
  • Поставляется единым блоком в полном сборе.
  • Наличие сертификата класса I, раздела 2 гарантирует заявленные характеристики прибора.
  • Встроенное прикладное программное обеспечение для измерения на 1-4 трубопроводах.