Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ControlWave GFC

Вычислитель расхода ControlWave® GFC

Product Description

The ControlWave GFC is a discontinued product as of October 1, 2017. Please refer to the Documents and Drawings section below to locate important product information or visit our SupportNet customer portal by clicking on the 'Access Portal' button below. For information on alternative products, please click on the 'View Compatibility' button below to visit the FB2200 Field-Mount Flow Computer page.

Документация и чертежи

Особенности

  • Встроенный интеллектуальный блок сенсора избыточного давления (или давления и перепада давления) обладает высочайшей точностью.
  • Вычислитель запрограммирован для работы в составе узла учета и регулирования с двумя трубопроводами в соответствии с требованиями технических условий API 21.1.
  • Встроенный ЖК-дисплей с клавиатурой, оснащенной 25 клавишами, (клавиатура поставляется по дополнительному заказу) позволяет операторам изменять значения конфигурируемых параметров на месте установки прибора без подключения ПК.
  • Интеллектуальный блок сенсора обладает высокими рабочими характеристиками и выполнен в виде отдельного элемента, допускающего демонтаж и замену независимо от электронной платы.
  • Широкий выбор приборов с питанием от солнечной и аккумуляторной батареи позволяет подобрать нужное решение для самых различных систем, а исключительно низкое энергопотребление дает возможность сократить затраты на оборудование питания.
  • Благодаря поддержке открытых протоколов обмена данными и большому выбору вариантов исполнения с модемом и беспроводной связью пользователь получает возможность выбрать наиболее подходящую модель для работы в имеющейся сети.
  • Для взаимодействия с внешним технологическим оборудованием предусмотрен интерфейс ввода-вывода.