Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Ovation-P-Controller

Контроллер Ovation™

Product Description

Модель OCR3000 выпущена на смену контроллеру Ovation OCR1100. OCR3000 объединяет процессор и модули IOIC в одном корпусе с интерфейсом для 16 ветвей локального ввода/вывода. Контроллер OCR3000 сканирует все 16 ветвей ввода/вывода параллельно, обеспечивая значительное увеличение производительности.

Особенности

  • Плавное автоматическое переключение между основным и резервным контроллерами в случае сбоя.
  • Интегрированная расширенная диагностика контроллеров.
  • Предназначен для простой интеграции быстро развивающихся технологий.
  • Решение для контроллера Ovation и интерфейса ввода/вывода в одном модуле
  • Совместимость со всеми модулями ввода/вывода Ovation
  • Совместимость с контроллером OCR1100 на прикладном уровне
  • Криптографическая подпись всех файлов встроенного программного обеспечения контроллера

Документация и чертежи