Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ControlWave ExpressPAC

ControlWave® ExpressPAC

Product Description

ControlWave ExpressPAC is a highly-integrated pre-engineered packaged solution that combines the ControlWave Express RTU with a variety of options commonly required for SCADA applications. These include a compact Nema 4X-rated (3R with battery vent) enclosure, power supply, and solar panel options with battery backup, operator display/keypad input options, and wireless communication options.

Документация и чертежи

Особенности

  • Предварительно разработанное пакетное решение дистанционного терминала SCADA сокращает затраты на интеграцию и обслуживание.
  • Несколько последовательных портов связи: по сети, местной и с поставщиками.
  • Внедренные протоколы BSAP, Modbus и DNP для лучшей сетевой совместимости.
  • Для эффективной организации связи используется принцип доклада при исключениях Report-By-Exception.
  • Используется потенциал хранения и перенаправления шины Modbus для достижения географической гибкости сетей радиосвязи.
  • Режимы со сверхмалым энергопотреблением минимизируют затраты на системы электропитания от аккумуляторов или солнечных панелей.
  • Широкий диапазон рабочих температур для удаленной открытой местности.
  • Высокоскоростной процессор на основе архитектуры ARM.
  • Очень низкая потребляемая мощность.
  • Соответствие стандарту IEC 61131-3, поддержка ПО ACCOL 3.
  • Поддержка множества протоколов.
  • Порт Ethernet 10/100 Мбит/с.