Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ControlWave GFC Plus

Вычислитель расхода ControlWave® GFC Plus

Product Description

The ControlWave GFC Plus is a discontinued product as of October 1, 2017. Please refer to the Documents and Drawings section below to locate important product information or visit our SupportNet customer portal by clicking on the 'Access Portal' button below. For information on alternative products, please click on the 'View Compatibility' button below to visit the FB2200 Field-Mount Flow Computer page.

Документация и чертежи

Особенности

  • Запрограммирован на предприятии с учетом требований технических условий API 21.1 для применения на узлах учета с 2 трубопроводами (с 1 трубопроводом в случае использования функции TeleFlow).
  • Интеллектуальный датчик избыточного давления или комбинированный датчик давления и перепада давления допускает возможность демонтажа и замены независимо от блока электроники «верхнего уровня».
  • Интерфейс для подключения термометра сопротивления высокой точности обеспечивает исключительно высокую точность измерений.
  • Крайне низкое энергопотребление позволяет свести к минимуму затраты на электропитание от солнечной или аккумуляторной батареи, которые входят в комплект поставки.
  • Встроенный ЖК-дисплей с клавиатурой, оснащенной 25 клавишами (клавиатура поставляется по дополнительному заказу), позволяет операторам просматривать и изменять значения конфигурируемых параметров на месте установки прибора без подключения ПК.
  • Имеется возможность выбора модемов и вариантов беспроводного обмена данными.