Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
O-Zgedney-P-fb-sl-flex-braid-ozg

Цельные гибкие разъемы для оплетки Тип FB O-Z/Gedney™

Product Description

Цельные гибкие разъемы для оплетки Тип FB O-Z/Gedney™ используются для заземления электрических систем с помощью гибкого разъема.

Сертификаты и Свидетельства о соответствии NEC/CEC
Рассчитаны для обычных зон
Стандартные материалы и отделка
Луженая медь

Особенности

  • Нет ограничений по напряжению
  • Стандартная длина составляет 12 дюймов; другие длины доступны опционально
  • Более длинные или короткие металлические наконечники доступны опционально
  • Специальные отверстия, такие как конфигурации отверстий NEMA, доступны опционально

Документация и чертежи