Активные фильтры системы слежения серии STF защищают от переходных процессов низкого напряжения / высокой частоты. Электрические шумы, вызванные повседневными событиями, например, включение машин, двигателей или оборудования, могут быть очень вредными с течением времени. Фильтры STF доступны в широком ассортименте номиналов напряжения и тока, как для однофазного, так и трехфазного питания. Они фиксированы и рассчитаны на долгие годы бесперебойной работы, требуя незначительного вмешательства пользователя после установки