Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
SolaHD-P-STV-200-400K

Устройства защиты от перенапряжений серии STV 200/400K SolaHD™

Product Description

Устройства защиты от перенапряжений серии STV 200/400K предлагают постоянную защиту от изменений напряжения в переходном процессе и электрического шума, обычно встречающихся на вводе или распределительной панели. Модульный дизайн обеспечивает гибкость установки, а прочная конструкция выдерживает даже самые суровые условия. Эти устройства защиты от перенапряжений имеют инновационную схему, которая контролирует состояние всех режимов защиты, включая нейтральное заземление.

Особенности

  • UL (компания по стандартизации и сертификации в области техники безопасности США)
  • Модульная конструкция для гибкости установки
  • Возможность подавлять скачки напряжения от 200 до 400 кА на фазу
  • Самая высокая воспроизводимость тока перегрузки
  • Защита от переходных процессов во всех моделях (L-N, L-G и N-G)
  • Сухие контакты формы С и индикация состояния звуковой сигнализацией
  • Внутренний/внешний мониторинг, в том числе нейтральный к заземлению
  • фильтрация ЭМП/радиопомех
Рейтинг A/C
200 kAIC
Ослабление шума
50 дБ макс
Герцы
47-63 Гц
Диапазон входного напряжения
120Y/208 В, 277Y/480 В, 480 В
Количество фаз
Три фазы
Рабочая температура
от -40°C до +50°C при полной нагрузке
Индикатор статуса
Красные / зеленые светодиоды индикации состояния, звуковой сигнал
Монтаж
Монтаж на стене

Документация и чертежи