Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-series hilok butterfly valve

Высокоэффективный дисковый затвор Keystone серии HiLok

Product Description

Keystone HiLok — это высокоэффективные дисковые затворы, обеспечивающие эффективную, двухстороннюю герметизацию в химических и общепромышленных применениях.

Особенности

  • Литая, с верхней пластиной по стандарту ISO.
  • Длинная горловина для изоляции.
  • Внешний ограничитель хода, находящийся вне рабочей среды.
  • Регулировку набивки сальника можно осуществлять без демонтажа привода.
  • Надежная герметизация, которая достигается механически и не зависит от давления в трубопроводе.
  • Возможность отсечки в обоих направлениях.
  • Может поставляться с мягким, огнестойким или металлическим седлом.
  • Длительный срок службы благодаря принципу двойного смещения, минимизирующему износ седла.
  • Вал из двух частей для максимальной пропускной способности и минимальных потерь.
  • Четыре подшипника вала для обеспечения стабильности при высоких давлениях и частых цикличных нагрузках.
  • Быстрая и простая замена седла.
  • Непрерывная поверхность прокладки.
Сертификаты
Сертификат функциональной безопасности SIL, соответствие PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением), сертификат ТР ТС
Торцевое соединение
С проушинами, бесфланцевый
Применение
Металлообработка, топливный газ, технологические инженерные коммуникации и объекты, воздуходувки, биотопливо, циркуляция воздуха
Материал
Дуплексная сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь 316
Класс давления
PN
Тип технологического соединения
PN25, PN16
Тип седла/уплотнения
Высокоэффективный
Класс герметичности
Нулевая утечка
Размер клапана
NPS 20/DN 500, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 12/DN 300, NPS 10/DN 250
Стандарт размера клапана
DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, аммиак, нефть, горячая вода, жидкости, специальные газы, природный газ, вода, вакуум, пар, кислород
Шток
Динамически нагруженное регулируемое сальниковое уплотнение

Документация и чертежи