Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-CDM100M

Компактный Измеритель Плотности Micro Motion® CDM100M, Нержавеющая Сталь 316L

Product Description

Точный измеритель плотности и концентрации из нержавеющей стали 316L, спроектированный для коммерческого учета и измерения концентрации.

Погрешность (жидкость)
±0,2 кг/м³ (±0,0001 г/см³)
Повторяемость
±0,02 кг/м³ (±0,00002 г/см³)
Диапазон рабочей плотности

 •Вариант измерительного преобразователя TPS (с сигналом периода времени):0–1000 кг/м³ (0–1 г/см³)
 •Вариант аналогового/дискретного измерительного преобразователя:0–3000 кг/м³ (0–3 г/см³)
Максимальное рабочее давление сенсора
100 бар изб. (1450 фунт/кв.дюйм изб.) или предельное давление фланца
Диапазон рабочих температур
От –58 °F до +400 °F (от –50 °C до +204 °C)
Индикация расхода (скорость)

 •Погрешность:±5% от показания при динамическом диапазоне 10:1
 •Номинальный расход (в двух направлениях): 13 м³/ч
 •Номинальная скорость (в двух направлениях):10 м/с (32,8 фут/с)
Материалы

 •Устройства соединения с оборудованием технологического процесса:нержавеющая сталь марки 316L Устройства соединения с оборудованием технологического процесса:нержавеющая сталь марки 316L
 •Измерительные трубки:никелевый сплав C-22 (или UNS 06022)
 •Корпус сенсора:нержавеющая сталь марки 316L
 •Корпус сенсора:алюминий с полиуретановым покрытием
Локальный индикатор (опция)

 •Сегментированный 2-х строчный ЖК-экран.
 •Возможность поворота на измерительном преобразователе с шагом в 90° обеспечивает удобство просмотра.
 •Подходит для эксплуатации в опасных зонах.
 •Управление с помощью оптических переключателей для настройки и индикации в опасных зонах.
 •Стеклянное смотровое окно.
 •Трехцветный светодиод индицирует состояние измерителя и предупреждающей сигнализации.
Функции индикатора

 •Просмотр параметров технологического процесса.
 •Просмотр и подтверждение сигналов предупреждений.
 •Настройка токового выхода и выхода RS-485.
 •Поддержка проверки по известной плотности (KDV).
 •Поддержка нескольких языков.
Выходные каналы измерительного преобразователя
Доступные выходные каналы (в зависимости от наличия выбранных опций электронного интерфейса):
 •1 или 2 выхода с сигналами 4–20 мА с внешним питанием (пассивные)
 •Канал A — 4–20 мА + HART
 •Канал B — 4–20 мА
 •1 выход TPS (сигнала периода времени) с внешним питанием (пассивный)
 •1 дискретный выход с внешним питанием (пассивный)
 •Один выход Modbus/RS-485 Можно также заказать прибор с процессором для использования в варианте с измерительным преобразователем модели 2700 удаленного монтажа с поддержкой FOUNDATION fieldbus
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
Доступные разрешения государственных органов и типы сертификации:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Особенности

  • Достижение превосходных характеристик при помощи калибровки на различных температурах и давлениях
  • Индикация расхода гарантирует целостность проб
  • Снижение погрешности измерений и сведение к минимуму отрицательного влияния установки благодаря установке датчиков температуры на корп
  • Сертификация в соответствии с международными стандартами - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Быстрая установка и проверка состояния измерительного прибора при помощи расширенной внутренней диагностики
  • Поддержка большого числа протоколов для подключения к распределенным системам управления (РСУ), программируемым логическим контроллерам
  • Расширение области применения благодаря сертификации для работы в опасных средах исполнения с дисплеем для настройки по месту
  • Смотрите 3D модели компактных плотномеров
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Документация и чертежи