Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-6888C In Situ Oxygen Analyzer

Локальный анализатор кислорода Rosemount™ 6888C для опасных зон

Product Description

Локальный анализатор Rosemount 6888C обеспечивает постоянное и точное измерение кислорода в горючих газах в опасных зонах. Точное измерение избыточного кислорода имеет решающее значение для оптимизации реакции горения, позволяя снизить затраты на электроэнергию, повысить безопасность и уменьшить выбросы. Снижение общего времени простоя и технического обслуживания с помощью надежного датчика кислорода и возможностей автокалибровки данного измерительного преобразователя.

Время отклика
До 8 сек. Т90
Температурный диапазон технологического процесса
До 1300 °F (705 °C) или 1922 °F (1050 °C) с дополнительными принадлежностями
Температура окружающей среды
от -40 до +158 °F (от -40 до +70 °C).
Габариты
Варианты длин зонда от 18 дюймов (0,46 м) до 12 футов (3,66 м)
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART, FOUNDATION Fieldbus
Сертификация/Одобрение
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Тип измерения
Оксид циркония
Погрешность
±0,75 % от показания или 0,05 % O2, в зависимости от того, что больше
Диапазон измерений
от 0 до 10 % или от 0 до 50 %

Особенности

  • Обладает ведущей в отрасли точностью ±0,75 % от показания или 0,05 % O2, в зависимости от того, что больше
  • Цифровая связь HART 5® и FOUNDATION® Fieldbus доступны для широкого спектра применений
  • Дополнительный локальный интерфейс оператора Xi Electronics: широкий ЖК-дисплей с подсветкой и расширенные функциональные возможности программного обеспечения
  • Адаптируется к любым существующим зондам O2: Westinghouse World Class, Rosemount Oxymitter и большинству зондов O2 сторонних производителей
  • Расширенная диагностика сенсора показывает, когда рекомендуется калибровка, а также когда подключен диффузор или фильтр.
  • Rosemount 6888 полностью ремонтируется в полевых условиях и имеет возможность вставки сменного зонда
  • Передача данных по беспроводным каналам HART™ от зонда или Xi
  • Прочная взрывозащищенная конструкция соответствует требованиям стандартов ATEX/IECEx Ex d и CSA, класс 1, раздел/зона 1.
  • Благодаря переработанному модульному диффузору и узлу пламегасителя процесса снижаются затраты на обслуживание

Документация и чертежи